MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base

BN 23100
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base

BN 23100
Marca
MTCONNECTIVITY
Linea di prodotti
Power Tower 01.1.
Materiale
Ottone
Superficie
stagnato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Corpo base: Ottone CuZn39Pb3, stagnato
  • Connessione ad alta corrente su PCB fino a 1000 A
  • Per il collegamento di capicorda, fusibili MIDI, MEGA, ecc. su PCB
  • Forza di tenuta: conforme a IEC 352-5
  • Forza di inserzione: max. 250 N per pin / min. 40 N per pin
  • Forza di estrazione: min. 30 N per pin
  • Spessore PCB: min. 1,6 mm

Ulteriori informazioni

Filettatura UNC o modifiche personalizzate su richiesta.

Varianti

CAD