Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Corpo base: Ottone CuZn39Pb3, stagnato
- Collegamento per circuiti stampati ad alta corrente fino a 1000 A
- Per il fissaggio di capicorda, fusibili midi, fusibili mega e altro su PCB
- Forza di tenuta: conforme alla norma IEC 352-5
- Forza di inserimento: max. 250 N per pin / min. 40 N per pin
- Forza di estrazione: min. 30 N per pin
- Spessore del circuito stampato: minimo 1,6 mm