MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with through hole massive press-fit technology, pins in two rows

BN 23107
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with through hole massive press-fit technology, pins in two rows

BN 23107
Marca
MTCONNECTIVITY
Linea di prodotti
Power Edge 03.2.
Materiale
Ottone
Superficie
stagnato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Corpo base: Ottone CuZn39Pb3, stagnato
  • Collegamento per circuiti stampati ad alta corrente fino a 1000 A
  • Connessione ad angolo di 90°
  • Per il collegamento di componenti come relè ad alta corrente, capicorda e altro
  • Può essere utilizzato per il montaggio su contenitori
  • Forza di tenuta: conforme alla norma IEC 352-5
  • Forza di inserimento: max. 250 N per pin / min. 40 N per pin
  • Forza di estrazione: min. 30 N per pin
  • Spessore del circuito stampato: minimo 1,6 mm

Varianti

CAD