KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa

BN 26281
Immagine del prodotto KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa
  1. Immagine del prodotto KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa
  2. Disegno tecnico con quote di KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa
  • Immagine del prodotto KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa
  • Disegno tecnico con quote di KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa

KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa

BN 26281
Linea di prodotti
EXPRESS 3000
Marca
KOENIG EXPANDER®
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per l'installazione dei KOENIG EXPANDER® serie MB da Ø 3 a Ø 10 mm (da .093" a .375"), serie CV da Ø 3 a Ø 10 mm e serie RE da Ø 4 a Ø 10 mm (da .156" a .375")
  • Altezza: circa 1360 mm
  • Larghezza: circa 340 mm (max. 530 mm)
  • Profondità: circa 495 mm
  • Area di lavoro (altezza): 250 mm (distanza tra la tavola della pressa e il cannotto del cilindro, senza utensile di installazione), a seconda della versione
  • Area di lavoro (profondità): 200 mm (distanza tra il centro della pinola e il telaio a C)
  • Tavola (larghezza x profondità): 220 x 160 mm
  • Peso: circa 140 kg
  • Forza di compressione: 30 kN (forza massima 29.5 kN a 6 bar)
  • Corsa del cannotto del cilindro: 60 mm
  • Corsa utile: 20 mm (all'interno della corsa del cannotto del cilindro)
  • Velocità: 40 mm/sec (max. possibile a 6 bar)
  • Tensione operativa: 230 V/110 V, commutazione automatica all'alimentazione corrispondente
  • Funzionamento: terminale VISUAL POINT con schermo grafico QVGA
  • Controllo forza/corsa: tramite sensori, regolato con sensore di riferimento SIT
  • Software: software WINSCOPE con connessione USB ed Ethernet

Ulteriori informazioni

Un changement rapide de l'outil évite des longs temps de rééquipement. La course de travail nécessaire est préprogrammée et disponible selon le type d'expander qui va être utilisé (max. 32 stockages). En plus la course de travail est remise à zéro à chaque nouveaux expander. Cela garantit la sécurité de processus maximale et la qualité de la finition. La presse est contrôlée par force et distance. Les données correspondantes peuvent être transférées dans le système interne du client ou documentées via une connexion USB ou Ethernet. Cela garantit la traçabilité, la sécurité des processus et une documentation complète.

Varianti