FASTEKS® FCG EMC3 - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto a 360° in rame-berillio standard

BN 23167
Immagine del prodotto FASTEKS® FCG EMC3 - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto a 360° in rame-berillio standard
  1. Immagine del prodotto FASTEKS® FCG EMC3 - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto a 360° in rame-berillio standard
  2. Disegno tecnico con quote di FASTEKS® FCG EMC3 - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto a 360° in rame-berillio standard
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto FASTEKS® FCG EMC3 - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto a 360° in rame-berillio standard
  • Immagine del prodotto FASTEKS® FCG EMC3 - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto a 360° in rame-berillio standard
  • Disegno tecnico con quote di FASTEKS® FCG EMC3 - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto a 360° in rame-berillio standard

FASTEKS® FCG EMC3 - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto a 360° in rame-berillio standard

BN 23167
Linea di prodotti
FCG EMC3
Marca
FASTEKS®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Esecuione
standard
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Guarnizione interna: Cloroprene HB
  • Inserto di serraggio: Poliammide 6 V-2
  • Scarico della trazione: secondo EN62444
  • Collare: Ottone nichelato
  • O-ring: NBR HB
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: fino a +150 °C (statica, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 / IP69k

Varianti