Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Vite di pressione: poliammide PA 6 GF30
- Dispositivo anti-strappo: poliammide PA 6 GF30
- Vite/dado: INOX
- Rosetta: polietilene PE-HD
- Guarnizione interna: SBR/NBR
- Corpo: poliammide PA 6 GF30
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Funzione anti-strappo e protezione anti-piega di grande efficacia
- Intervallo di temperatura: -30 °C ... +80 °C
- Grado di protezione: IP55