JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica standard

BN 22000
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica standard

BN 22000
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Esecuione
standard
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar, IP69K (collaudato per M12-M25, M50 e M63)
  • Funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 62444/ UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310, Certificato DNV-GL: TAE0000386.

Varianti

CAD