JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica lunga

BN 22001
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica lunga

BN 22001
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Esecuione
lunga
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2

  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR

  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • O-ring: Perbunan NBR

  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423

  • Funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare

  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)

  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)

  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar, IP69K (collaudato per M12-M25, M50 e M63)

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 62444 / UL 514B

Certificazione UL/CSA: E140310

Certificato DNV-GL: TAE0000386

Varianti

CAD