Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
- Grado di protezione: IP68 - 5 bar, IP69K (collaudato per M16-M25)
- Specifici per cavi di diametro relativamente grande, utilizzabili anche come pressacavi EMC, funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: UL 514B. Certificazione UL/CSA: E140310. Certificato DNV-GL: TAE0000386.