Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
Guarnizione interna/parte esterna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
Guarnizione interna/parte interna: TPE/TPS
Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
O-ring: Perbunan NBR
Filettatura: metrica, secondo EN 60423
Guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro, funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di guarnizione e serraggio, facili da installare
Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
Grado di protezione: IP68 - 5 bar, IP69K (collaudato per M12-M25, M50 e M63)
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: EN 62444 / UL 514B
Certificazione VDE: 40020901
Certificazione UL/CSA: E140310
Norma di collaudo: UL 514B
Certificazione UL/CSA: E140310