JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi

BN 22004
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
  1. Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
  • Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi

BN 22004
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: TPE/TPS
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
  • Guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
  • Grado di protezione: IP65, a condizione che il diametro dei fori nella guarnizione interna e il diametro dei cavi siano praticamente identici

Varianti

CAD