JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna per cavi piatti

BN 22005
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna per cavi piatti

BN 22005
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: TPE/TPS
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
  • Per cavi piatti
  • Grado di protezione: IP66, con dimensioni cavo corrispondenti alla dimensione c max dell’asola. IP54, con dimensioni cavo fra c max. e c min.

Varianti

CAD