Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: TPE/TPS
- Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
- Grado di protezione: IP65
- Guarnizione interna con profilo speciale per cavi AS-i (interfaccia sensore attuatore) Bus