JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna senza fori

BN 22008
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna senza fori

BN 22008
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2

  • Guarnizione interna:TPE/TPS

  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • O-ring: Perbunan NBR

  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423

  • Guarnizione interna senza fori, utilizzabile come pressacavo di riserva o come protezione contro la polvere e l'umidità; guarnizione interna adatta ad essere forata con diametri individuali

  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)

  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)

  • Grado di protezione: IP65"

Varianti

CAD