JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard

BN 22011
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard
  1. Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard
  3. Principio di funzionamento di JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard
  • Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard
  • Principio di funzionamento di JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard

JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica e molla di contatto in INOX standard

BN 22011
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Esecuione
standard
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Molla di contatto: INOX
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Per cavi e conduttori schermati, collegamento EMC rapido e semplice grazie alla molla di contatto e al corpo che garantiscono la messa a terra della calza metallica di schermatura, funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio
  • Intervallo di temperatura: -20 °C / +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C (statica, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.

Principio di funzionamento

Varianti

CAD