Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Molla di contatto: INOX
- Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Per cavi e conduttori schermati, collegamento EMC rapido e semplice grazie alla molla di contatto e al corpo che garantiscono la messa a terra della calza metallica di schermatura, funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
- Grado di protezione: IP68
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.