Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Molla di protezione antipiega: INOX 1.4305
- Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Con protezione antipiega per i cavi
- Per la protezione permanente di cavi e conduttori flessibili collegati nei contenitori
- Riduce le sollecitazioni di piegatura
- Protegge contro la rottura del cavo
- Funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico), -40 °C (statico, per brevi periodi)
- Grado di protezione: IP68 - 5 bar