Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: INOX 1.4305
- Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Corpo: INOX 1.4305
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
- Temperature range: -40 °C (static, short term)
- Grado di protezione: IP68, IP69K (collaudato per M12-M25 M50 e M63)
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: UL 514B. Certificazione UL/CSA: E140310. Certificato DNV-GL: TAE0000386.