JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica

BN 22056
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica

BN 22056
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
INOX
Numero materiale
1.4305
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: INOX 1.4305
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: INOX 1.4305
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Per cavi e conduttori schermati, funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68, IP69K (collaudato per M16-M25)

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B. Certificazione UL/CSA: E140310. Certificato DNV-GL: TAE0000386.

Varianti

CAD