Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: INOX 1.4305
- Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: elastomero fluorurato FKM (Viton)
- Corpo: INOX 1.4305
- O-ring: elastomero fluorurato FKM (Viton)
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di guarnizione e serraggio, facili da installare
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP68