JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica lunga

BN 22067
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica lunga

BN 22067
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Esecuione
lunga
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 62444 / UL 514B. Certificazione VDE: 40020902. Certificazione UL/CSA: E140310. DNV-GL Certificazione: TAE000037X.

Varianti

CAD