JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, capacità di tenuta e dado con calotta identici alla serie Pg standard

BN 22068
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, capacità di tenuta e dado con calotta identici alla serie Pg standard
  1. Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, capacità di tenuta e dado con calotta identici alla serie Pg standard
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, capacità di tenuta e dado con calotta identici alla serie Pg standard
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, capacità di tenuta e dado con calotta identici alla serie Pg standard
  • Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, capacità di tenuta e dado con calotta identici alla serie Pg standard
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, capacità di tenuta e dado con calotta identici alla serie Pg standard

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, capacità di tenuta e dado con calotta identici alla serie Pg standard

BN 22068
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Esecuione
standard
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio, la capacità di tenuta e le dimensioni del dado con calotta sono identiche a quelle della serie Pg PERFECT 50.00xx PAzzzz, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C (statica, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.

Varianti

CAD