JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna in due parti a passaggio ridotto per cavi un grande campo di serraggio

BN 22070
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna in due parti a passaggio ridotto per cavi un grande campo di serraggio

BN 22070
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna/parte esterna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Guarnizione interna/parte interna: TPE/TPS
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro, funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.

Varianti

CAD