JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente

BN 22072
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente
  1. Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente
  • Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente

BN 22072
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-0
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 V-0
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Per le esigenze più elevate di comportamento alla fiamma
  • Poliammide conforme a UL94V-0
  • Funzione anti-strappo integrata
  • Ampie capacità di tenuta e serraggio
  • Facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B. Certificazione UL/CSA: E140310. DNV-GL Certificazione: TAE000037X. Tutti gli articoli elencati sono conformi alla norma EN 45545­2, capitolo 4.5 "Componenti non elencati" con superficie esposta ≤ 0,20 m2, installazione all'interno, R22 superficie esposta ≤ 0,20 m2, installazione all'esterno, R23 possiedono, secondo la norma EN 45545­2, capitolo 4.3.2, regola 1, massa infiammabile totale del omponente < 100 g per gruppi di componenti installati all'interno oppure < 400 g per gruppi di componenti installati all'esterno.

Varianti

CAD