JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna con profilo speciale per cavi AS-i Bus x2 cavi AS-i Bus

BN 22077
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e guarnizione interna con profilo speciale per cavi AS-i Bus x2 cavi AS-i Bus

BN 22077
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Esecuione
x2 cavi AS-i Bus

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: TPE/TPS
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Guarnizione interna per linea (interfaccia sensore attuatore) Bus
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP65

Varianti

CAD