Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: TPE/TPS
- Corpo: poliammide PA 6 V-2
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Guarnizione interna senza fori, utilizzabile come pressacavo di riserva o come protezione contro la polvere e l'umidità; guarnizione interna adatta ad essere forata con diametri individuali
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)
- Grado di protezione: IP65