JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e spirale anti-piega

BN 22080
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e spirale anti-piega
  1. Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e spirale anti-piega
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e spirale anti-piega
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e spirale anti-piega
  • Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e spirale anti-piega
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e spirale anti-piega

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica e spirale anti-piega

BN 22080
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Con spirale anti-piega per proteggere il cavo in maniera mobile e flessibile, funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)C
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.

Varianti

CAD