JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga

BN 23014
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga
  1. Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga
  3. Illustrazione di montaggio per JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga
  • Immagine del prodotto JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga
  • Illustrazione di montaggio per JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga

JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura metrica lunga

BN 23014
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Composizione del materiale
senza piombo
Superficie
nichelato
Esecuione
lunga
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone senza piombo CuZn21Si3P, nichelato elettrolitico
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: ottone senza piombo CuZn21Si3P, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Per cavi e conduttori schermati, funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio
  • Intervallo di temperatura: -20 °C / +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C (statica, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar, IP69K (collaudato per M12-M25, M50 e M63)

Per maggiori informazioni sull'ottone senza piombo

Visitate la nostra pagina marchi

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 62444 / UL 514B. Certificazione VDE: 40020901. Certificazione UL/CSA: E140310.

Montaggio

Varianti

CAD