JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica

BN 22314
Overlay

1

/3

JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica

BN 22314
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
WADI heat
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Guarnizione interna: elastomero fluorurato FKM
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: elastomero fluorurato FKM
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • La guarnizione interna e l'o-ring possiedono un'ottima resistenza a molti agenti chimici
  • Particolarmente adatti ad essere utilizzati alle alte temperature
  • Guarnizione sicura e protettiva nei confronti del cavo
  • Funzione anti-strappo di grande efficacia
  • Ampie capacità di tenuta e serraggio
  • La guarnizione interna può essere rapidamente adattata al diametro del cavo utilizzato
  • Buona resistenza all''ozono, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
  • Intervallo di temperatura: -40 °C / +200 °C (dinamico)
  • Grado di protezione: IP66 / IP67 / IP69

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 62444, Versione EMC fornibile a richiesta.

Montaggio

Varianti

CAD