JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica

BN 22315
Immagine del prodotto JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica

JACOB® WADI heat - Pressacavi con filettatura metrica

BN 22315
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
WADI heat
Materiale
INOX
Numero materiale
1.4404

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: INOX 1.4404 / AISI 316L
  • Guarnizione interna: elastomero fluorurato FKM
  • Corpo: INOX 1.4404 / AISI 316L
  • O-ring: elastomero fluorurato FKM
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Particolarmente adatti ad essere utilizzati alle alte temperature
  • La guarnizione interna e l'o-ring possiedono un'ottima resistenza a molti agenti chimici
  • Guarnizione sicura e protettiva nei confronti del cavo
  • Funzione anti-strappo di grande efficacia
  • Ampie capacità di tenuta e serraggio
  • La guarnizione interna può essere rapidamente adattata al diametro del cavo utilizzato
  • Indipendente dalla posizione, dispositivo conico di protezione contro la torsione
  • Buona resistenza all'ozono, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +200 °C (dinamico)
  • Grado di protezione: IP66 / IP67 / IP69

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 62444, Versione EMC fornibile a richiesta.

Varianti

CAD