JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica

BN 22047
Immagine del prodotto JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica
  3. Illustrazione di montaggio per JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica
  • Illustrazione di montaggio per JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica

JACOB® WADI one - Pressacavi con filettatura metrica

BN 22047
Standard
EN 62444
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
WADI one
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Guarnizione interna: TPE/TPS
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Guarnizione sicura e protettiva nei confronti del cavo
  • Funzione anti-strappo di grande efficacia
  • Ampie capacità di tenuta e serraggio
  • La guarnizione interna può essere rapidamente adattata al diametro del cavo utilizzato
  • Materiale della guarnizione secondo UL 94 HB
  • Buona resistenza all''ozono, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
  • Intervallo di temperatura: -40 °C / +100 °C (dinamico)
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.)/ IP69

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 62444. Certificazione VDE: 40050445. Certificazione DNV-GL: TAE00003VR.

Montaggio

Varianti

CAD