JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica

BN 22048
Immagine del prodotto JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica
  3. Illustrazione di montaggio per JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica
  • Illustrazione di montaggio per JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica

JACOB® WADI rail - Pressacavi con filettatura metrica

BN 22048
Standard
EN 62444
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
WADI rail
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Guarnizione interna: TPE/TPS
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Il materiale della guarnizione interna rispetta i più alti requisiti di infiammabilità secondo UL94V-0
  • Adatta per veicoli ferroviari e luoghi pubblici
  • Guarnizione sicura e protettiva nei confronti del cavo
  • Funzione anti-strappo di grande efficacia
  • Ampie capacità di tenuta e serraggio
  • La guarnizione interna può essere rapidamente adattata al diametro del cavo utilizzato
  • Senza alogeni
  • Buona resistenza all'ozono, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Grado di protezione: IP66 / IP67 / IP69

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: EN 45545-2 HL3 per set di requisiti R22 e R23 / EN 62444.

Montaggio

Varianti

CAD