Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Rosetta: ottone, nichelato elettrolitico
- Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423 e ISO 724
- Ampia capacità di tenuta, facili da installare
- Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP65