JACOB® WADI - Pressacavi con filettatura metrica, dimensioni speciali per cavi con diametro molto piccolo

BN 22017
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - Pressacavi con filettatura metrica, dimensioni speciali per cavi con diametro molto piccolo

BN 22017
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
WADI
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Guarnizione interna: elastomero
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo ISO 724
  • Dimensioni speciali per cavi con diametro molto piccolo, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP65

Varianti

CAD