Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Dado con calotta: INOX 1.4305
Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
Rosetta: ottone, nichelato elettrolitico
Corpo: INOX 1.4305
O-ring: Perbunan NBR
Filettatura: metrica, secondo EN 60423
Ampia capacità di guarnizione, facili da installare
Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
Grado di protezione: IP65