JACOB® - Pressacavi con dispositivo di bloccaggio con filettatura metrica

BN 22025
Overlay

1

/2

JACOB® - Pressacavi con dispositivo di bloccaggio con filettatura metrica

BN 22025
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Viti: INOX
  • Rosetta: acciaio, zincato
  • Guarnizione interna: SBR/NBR, ad anelli sfogliabili
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Dispositivo anti-strappo auto-centrante e maggiorato
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP54

Varianti

CAD