JACOB® - Tappi filettati con filettatura metrica e o-ring

BN 22036
Immagine del prodotto JACOB® - Tappi filettati con filettatura metrica e o-ring
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Tappi filettati con filettatura metrica e o-ring
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Tappi filettati con filettatura metrica e o-ring
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Tappi filettati con filettatura metrica e o-ring
  • Immagine del prodotto JACOB® - Tappi filettati con filettatura metrica e o-ring
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Tappi filettati con filettatura metrica e o-ring

JACOB® - Tappi filettati con filettatura metrica e o-ring

BN 22036
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Tappo filettato: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Per chiudere in sicurezza un foro filettato o un foro passante non utilizzato
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 - 5 bar, tipo 4X

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.

Varianti

CAD