JACOB® - Riduzioni esagonali da filettatura metrica a filettatura Pg, con o-ring

BN 22040
Overlay

1

/2

JACOB® - Riduzioni esagonali da filettatura metrica a filettatura Pg, con o-ring

BN 22040
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Riduzione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura esterna: metrica, secondo EN 60423
  • Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
  • Adattatore da foro con filettatura metrica a foro con filettatura Pg inferiore
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: max. IP68, a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD