Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Ampliatore: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Filettatura esterna: metrica, secondo EN 60423
- Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
- Ampliatore da un foro filettato o passante ad una filettatura con maggiore dimensione
- Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C
- Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti