JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica

BN 22044
Immagine del prodotto JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica

JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica

BN 22044
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Adattatore: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura esterna: Pg, secondo DIN 40430
  • Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
  • Adattatore da foro con filettatura Pg a foro con filettatura metrica
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD