JACOB® - Adattatori cilindrici da filettatura metrica a filettatura NPT

BN 22046
Overlay

1

/2

JACOB® - Adattatori cilindrici da filettatura metrica a filettatura NPT

BN 22046
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Adattatore: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • Filettatura esterna: metrica, secondo EN 60423

  • Filettatura interna: NPT

  • Adattatore da foro con filettatura metrica a foro con filettatura NPT

  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C

  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD