Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Rosetta: acciaio, zincato
- Guarnizione interna: SBR/NBR, ad anelli sfogliabili
- Corpo: pressofusione di zinco, nichelato elettrolitico
- Dado di bloccaggio: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Impiegabili in aree di installazione con spazi ridotti a disposizione grazie alle dimensioni compatte, il dado di bloccaggio consente l’orientamento e il fissaggio nella posizione desiderata
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP55
Montaggio
Il campo massimo di serraggio dipende dal tipo di cavo e di montaggio.