JACOB® - Raccordi angolari a 90°

BN 22089
Overlay

1

/2

JACOB® - Raccordi angolari a 90°

BN 22089
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Raccordo: poliammide PA 6 GF25
  • Impiegabili in aree di installazione senza particolari esigenze grazie alle dimensioni compatte
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD