JACOB® - Pressacavi angolari a 90° con filettatura metrica e vite di pressione

BN 22090
Overlay

1

/2

JACOB® - Pressacavi angolari a 90° con filettatura metrica e vite di pressione

BN 22090
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Composizione del materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: poliammide PA 6 GF25

  • Rosetta: acciaio, zincato

  • Guarnizione interna: SBR/NBR, ad anelli sfogliabili

  • Corpo: poliammide PA 6

  • Impiegabili in aree di installazione senza particolari esigenze grazie alle dimensioni compatte

  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C

  • Grado di protezione: IP55

Montaggio

Il campo massimo di serraggio dipende dal tipo di cavo e di montaggio.

Varianti

CAD