JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente

BN 22102
Overlay

1

/2

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente

BN 22102
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Controdado esagonale: poliammide PA 6 V-0
  • Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
  • Per il fissaggio sicuro di pressacavi e accessori, per le esigenze più elevate di comportamento alla fiamma
  • Poliammide conforme a UL94 V-0
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C

Ulteriori informazioni

Tutti gli articoli elencati sono conformi alla norma EN 45545-2, capitolo 4.5, Componenti non elencati, con superficie esposta ≤ 0,20 m² per installazione interna (R22) e ≤ 0,20 m² per installazione esterna (R23). In base alla norma EN 45545-2, capitolo 4.3.2, regola 1, la massa totale di materiale infiammabile dei componenti non deve superare i 100 g per gruppi di componenti installati all’interno e i 400 g per quelli installati all’esterno.

Varianti

CAD