Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Tappo filettato: poliammide PA 6 GF30
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Per chiudere in sicurezza un foro filettato o un foro passante non utilizzato
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP54. Utilizzando una guarnizione aggiuntiva è possibile ottenere grado di protezione IP66 / IP68.