JACOB® - Riduzioni esagonali da filettatura metrica a filettatura metrica

BN 22105
Overlay

1

/2

JACOB® - Riduzioni esagonali da filettatura metrica a filettatura metrica

BN 22105
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Riduzione: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura esterna: metrica, secondo EN 60423
  • Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
  • Per ridurre un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni inferiori
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD