JACOB® - Ampliatori esagonali da filettatura metrica a filettatura metrica

BN 22106
Overlay

1

/2

JACOB® - Ampliatori esagonali da filettatura metrica a filettatura metrica

BN 22106
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Ampliatore: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura esterna: metrica, secondo EN 60423
  • Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
  • Ampliatore da un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni maggiori
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD