JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica

BN 22107
Overlay

1

/2

JACOB® - Adattatori esagonali da filettatura Pg a filettatura metrica

BN 22107
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Composizione del materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Adattatore: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura esterna: Pg, secondo DIN 40430
  • Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
  • Adattatore da foro con filettatura Pg a foro con filettatura metrica
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD