Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Adattatore: poliammide PA 6 GF30
Filettatura esterna: metrica, secondo EN 60423
Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
Adattatore da foro con filettatura metrica a foro con filettatura Pg
Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti